CCMT 42

027H7234

Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 4.2, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.02 Kilogram
Neto masa 2.134 Kilogram
Volume 7.883 Liter
EAN 5702428921800

 

Dodatki Electric valve accessories
Hladilna sredstva R134a
R410A
R744
Ime izdelka Electric regulating valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP CCMT
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 140 bar
Maks. delovni tlak [psig] 2030 psig
Maksimalni OPD [bar] 90 bar
Maksimalni OPD [psig] 1305 psig
Možnost servisiranja Electric valve spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Electric Expansion Valve
Oznaka UL Yes
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar] 90 bar
Razpon nastavitve tlačne razlike [psi] 1305 psi
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje LLC CDC EURO-TYSK
UL
Standard priključka EN10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 60 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip CCMT 42
UL approved refrigerants R134a
R744
Velikost spajkanega priključka [in] 1 1/8 in
Velikost varjenega priključka [in] 1 in
Vrednost Cv [gal/min] 4.87 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 4.2 m³/h
Vrsta priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality