The CCMT is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT valve concept is designed to fulfil global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as an expansion valve, as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with backpressure regulation in transcritical or subcritical applications.
Shows 11 product(s)
CCMT 2
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.17, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 4
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.45, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 8
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.93, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 16
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 1.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 24
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 2.4, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 30
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 3, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 42
Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 4.2, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 16
Hladilna sredstva: R744; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 1.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 24
Hladilna sredstva: R744; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 2.4, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
CCMT 30
Hladilna sredstva: R744; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 3, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1