ICV 32

027H3123

Tip: ICV 32, Uporablja se za izdelek: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.64 Kilogram
Neto masa 2.374 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428242844

 

Delovanje ventila Function module
Dodatki ICM / ICS / ICLX accessories
Hladilna sredstva R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Ime izdelka Multifunction valve body
Ime programa delov ICLX
ICM
ICS
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 65 bar
Maks. delovni tlak [psig] 943 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja ICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Multifunction valve body
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Multifunction valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
Standard priključka ASME B 16.22
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip ICV 32
Uporablja se za izdelek ICLX 32
ICM 32
ICS 32
Velikost priključka [in] 1 3/8 in
Velikost priključka [mm] 35 mm
Vrsta priključka Spajkanje
Vsebuje baterije No
Znamka ICV Flexline

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality