Shows 199 product(s)
ICV 20, Spajkanje, 16 mm
Vrsta priključka: Spajkanje, Velikost priključka [mm]: 16, Uporablja se za izdelek: ICM 20
ICV 20, Spajkanje, 16 mm
Vrsta priključka: Spajkanje, Velikost priključka [mm]: 16, Uporablja se za izdelek: ICM 20
ICV 20, Spajkanje, 22 mm
Vrsta priključka: Spajkanje, Velikost priključka [mm]: 22, Uporablja se za izdelek: ICM 20
ICV 20, NPT, 20 mm
Vrsta priključka: NPT, Velikost priključka [mm]: 20, Uporablja se za izdelek: ICM 20
ICV 20, Spajkanje, 22 mm
Vrsta priključka: Spajkanje, Velikost priključka [mm]: 22, Uporablja se za izdelek: ICM 20