ICV 20, Spajkanje, 16 mm

027H1132

Vrsta priključka: Spajkanje, Velikost priključka [mm]: 16, Uporablja se za izdelek: ICM 20

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.786 Kilogram
Neto masa 0.65 Kilogram
Volume 1.911 Liter
EAN 5702428243124

 

Delovanje ventila Function module
Dodatki ICM / ICS / ICLX accessories
Hladilna sredstva R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Ime izdelka Multifunction valve body
Ime programa delov ICLX
ICM
ICS
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja ICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Skupina izdelkov Multifunction valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka EN 1254-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip ICV 20
Uporablja se za izdelek ICM 20
Velikost priključka [in] 5/8 in
Velikost priključka [mm] 16 mm
Vrsta priključka Spajkanje
Vsebuje baterije No
Znamka ICV Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality