ICS3E 25-5, 20 mm

027H1060

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.993 Kilogram
Neto masa 3.992 Kilogram
Volume 7.239 Liter
EAN 5702428286091

 

Hladilna sredstva R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
Ime izdelka Pilot operated servo valve
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 65 bar
Maks. delovni tlak [psig] 943 psig
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Servo operated valve
Oznaka CE Yes
Različica ventila Special version, ATEX
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 1
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip ICS3E 25-5
Velikost dovodnega priključka [mm] 20 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 20 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 in
Vrednost Cv [gal/min] 2 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 1.7 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld
Vsebuje baterije No
Zgornji pokrov 3 function modules

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality