Prikaži več
ICS

Shows 231 product(s)

027H1060

ICS3E 25-5, 20 mm

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7

027H1061

ICS3E 25-10, 20 mm

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 3.5

027H1063

ICS3E 25-20, 20 mm

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 8

027H2020

ICS1 25-5, 25 mm

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7

027H2021

ICS1 25-5, 25 mm

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7

027H2023

ICS1 25-5, 22 mm

Standard priključka: EN 1254-1, Velikost dovodnega priključka [mm]: 22, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7

027H2024

ICS1 25-5, 28 mm

Standard priključka: EN 1254-1, Velikost dovodnega priključka [mm]: 28, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7

027H2026

ICS1 25-5, 28 mm

Standard priključka: ASME B 16.22, Velikost dovodnega priključka [mm]: 28, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7

027H2028

ICS1 25-5, 20 mm

Standard priključka: EN 10220, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 1.7

Ogled: