Pilot valve, EVM

027B1130

Vrednost Kv [m³/h]: 0.12, Maks. delovni tlak [bar]: 65

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.248 Kilogram
Neto masa 0.234 Kilogram
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422029625

 

Delovanje ventila Servo-piston
Dodatki Pilot valve accessories
Funkcija NO
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Ime izdelka Pilot valve
Ime programa delov CVH
ICS
Količina v pakiranju 20 kos
Maks. delovni tlak [bar] 65 bar
Maks. delovni tlak [psig] 943 psig
Maksimalni OPD [bar] 10W AC 19 bar
Maksimalni OPD [bar] 20 W DC 19 bar
Maksimalni OPD [psi] 10 W AC 276 psi
Material Steel
Možnost ročnega upravljanja No
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste Solenoid valve
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 176 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Smer None
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje LLC CDC TYSK
UL
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -60 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -76 °F
Temperatura okolja -40 - 80 °C
Tip EVM
Tuljava No
Velikost šobe [mm] 1.8 mm
Vrednost Cv [gal/min] 0.14 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.12 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality