Motor and Servo operated valves

Shows 6 product(s)

027B0920

Pilot valve, CVP-L

Razpon tlaka [bar] Pe: -0.66 - 7, Vrednost Kv [m³/h]: 0.4, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027B0921

Pilot valve, CVP-M

Razpon tlaka [bar] Pe: 4 - 28, Vrednost Kv [m³/h]: 0.4, Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027B0922

Pilot valve, CVP-H

Razpon tlaka [bar] Pe: 25 - 52, Vrednost Kv [m³/h]: 0.4, Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027B0980

Pilot valve, CVE-L

Razpon tlaka [bar] Pe: -0.66 - 8, Vrednost Kv [m³/h]: 0.4, Maks. delovni tlak [bar]: 52, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Ogled: