Pilot valve, CVP-M

027B0921

Razpon tlaka [bar] Pe: 4 - 28, Vrednost Kv [m³/h]: 0.4, Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.632 Kilogram
Neto masa 1.389 Kilogram
Volume 2.964 Liter
EAN 5702428557634

 

Deli priloženi Gasket
Dodatki No
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Pilot valve
Ime programa delov CVH
ICS
ICF
PM
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 6 kos
Maks. delovni tlak [bar] 65 bar
Maks. delovni tlak [psig] 943 psig
Možnost servisiranja Pilot valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Constant-pressure pilot valve
Oznaka UL Yes
Površinski premaz Zn (TLP)
Različica ventila Medium pressure
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] 28 bar
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] 4 bar
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] 406 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min] 58 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
UL
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip CVP-M
Vrednost Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.4 m³/h
Vsebuje baterije No
Znamka ICV Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality