BR230CS, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje

018F4720

Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.277 Kilogram
Neto masa 0.238 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5715162268872

 

Barva Črn
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Količina v pakiranju 50 kos
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 230 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 230 V
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Nazivno obratovanje Continuous
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste BR230CS
Poraba energije 50 Hz [VA] 31 VA
Poraba energije 60 Hz [VA] 24 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 16 W
Poraba energije [W] 60 Hz 13 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -13 °F
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 97 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, pogoji Non-condensation
Skladnost EN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje DNV∙GL
Standardni električni priključek EN175301-803
Standardtuljave VDE 0580
Tip BR230CS
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00
Številka rezervnega dela 018F4720

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality