BZ120C, Kabel, 9 m, Skupinsko pakiranje

018F4703

Tip: BZ120C, Zaščitaohišja IP: IP65, Velikost pogona: 13.5 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.985 Kilogram
Neto masa 0.923 Kilogram
Volume 3.391 Liter
EAN 5702428890502

 

Barva Blue
Besedilo za prodajo ATEX -40°C < Ta < +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Dodatki Solenoid coil accessories
Dolžina kabla [m] 9 m
Dolžina kabla [palcev] 354 in
Električni priključek Kabel
Enclosure rating Nema (~) 4
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime programa delov EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
Količina v pakiranju 12 kos
Komentarji za električne priključke Earth conn. wiring > 4 mm2
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 110 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 120 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste BZ120C
Poraba energije 50 Hz [VA] 16 VA
Poraba energije 60 Hz [VA] 16 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 8 W
Poraba energije [W] 60 Hz 8.5 W
Površina prevodnika [mm2] 3 x 0.75 mm2
Priključek tuljave Cable
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 45 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 113 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
Tip BZ120C
Uporablja se za izdelek EV220B 15 - 50: not NO valves
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality