Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
003N6212 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure operated water valve, WVO 10, 16 bar - 20 bar, 1.4 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure operated water valve, WVO 10, 16 bar - 20 bar, 1.4 m³/h
003N6212
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 3/8, Vrednost Kv [m³/h]: 1.4, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 16 - 20
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|