Pressure operated water valve, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N5206

Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 3/8, Vrednost Kv [m³/h]: 1.4, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 14 - 18

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.175 Kilogram
Neto masa 0.975 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702422058038

 

Delnavelikosti šobe [in] 2/5 in
Diferencialni tlak [psi] 145 psi
Diferenčni tlak [bar] 10 bar
EU RoHS izjeme 6(b)
6(c)
Hladilna sredstva R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R407H
R449B
R454C
R455A
R1234yf
R454A
Ime izdelka Pressure operated water valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP WV Valves
Ime potrditvenedatoteke REFRIGERANT VALVE 53R0
Količina v pakiranju 10 kos
Konfiguracija odpiranja Opens on rising cond. pressure
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 16 bar
Maks. delovni tlak [psig] 232 psig
Maks. testni tlak (hlad.) [bar] 38 bar
Maks. testni tlak (hlad.) [psig] 551 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 24 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 350 psig
Material Medenina
Medij Fresh water
Neutral brine
MWP (hladilna tekočina) [bar] 25 bar
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R513A
Oznaka UL Yes
Priključek notranji/zunanji Notranji
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] 18 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] 14 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Water regulating valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -13 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tip WVO 10
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Velikost priključka (hladilna tekočina) 1/4 in - 6 mm
Velikost priključka [in] 3/8
Velikost šobe [mm] 10 mm
Vrednost Cv [gal/min] 1.6 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 1.4 m³/h
Vrsta priključka G
Vrsta priključka (hladilna tekočina) SAE flare
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality