AVQM, PN 25, DN 40, Pretok [m3/h]: 0.8 - 10.5, Zunanji navoj, G 2 A, Različica vgradnje: prosto

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 navoj dov/pov

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.642 Kilogram
Neto masa 5.189 Kilogram
Volume 12.312 Liter
EAN 5702421542750

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVQM PN25 40/16 /0,2 navoj dov/pov
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.34
Faktor kavitacije 25 % 0.58
Faktor kavitacije 50 % 0.52
Faktor kavitacije 75 % 0.5
Funkcija Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Hod [mm] 10 mm
Material krožnika ventila CV Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Omejitev pretoka Da
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 40 mm
Pretok [m3/h] 10.5 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 10.5 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 0.8 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material CV EPDM
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVQM
Tip nastavitve None
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka G 2 A
Velikost ventila DN 40
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev Bat
Vrednosti kvs [m³/h] 16 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality