AVQM, PN 25, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.01 - 0.18, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: prosto

003H6746

AVQM PN25 15/0,4 /0,2 navoj dov/pov

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.228 Kilogram
Neto masa 3.228 Kilogram
Volume 9.24 Liter
EAN 5702421542675

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVQM PN25 15/0,4 /0,2 navoj dov/pov
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.41
Faktor kavitacije 25 % 0.69
Faktor kavitacije 50 % 0.62
Faktor kavitacije 75 % 0.6
Funkcija Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Hod [mm] 5 mm
Material krožnika ventila CV Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 20 bar
Omejitev pretoka Da
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 0
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 15 mm
Pretok [m3/h] 0.18 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 0.18 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 0.01 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.02
Različica vgradnje prosto
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material CV Kovinsko
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVQM
Tip nastavitve None
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka G 3/4 A
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 0.4 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality