AFPA, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Amarillo

003G1020

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 amarillo

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.167 Kilogram
Netokaal 7.374 Kilogram
Volume 26.433 Liter
EAN 5702421808344

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 0,5-2,5 80cm2 kollane
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 2.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Dif.rõhu vabastusregulaator
Käik [mm] 7 mm
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Min] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon Möödaviik
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhuvabastusregulaator
SCIPi kausta nr 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIPi kausta tootenimi AFP/A/B
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Tooterühm Actuators - Pressure Flow
Täituri suurus [cm2] 80 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp AFPA
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Värv Kollane

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality