Insertion temperature sensors

Shows 354 product(s)

084N2016

Temperaturno tipalo, AKS 21 W, Varjen, 22

Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Stainless steel, Velikost električnega priključka: Pg 16

084N2026

Temperaturno tipalo, AKS 21 W, R, 1/2

Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Stainless steel, Velikost električnega priključka: Pg 16

084N2027

Temperaturno tipalo, AKS 21 W, R, 1/2

Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Stainless steel, Velikost električnega priključka: Pg 16

084N2031

Temperaturno tipalo, AKS 21 W, NPT

Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Stainless steel, Velikost električnega priključka: Pg 16

084N2032

Temperaturno tipalo, AKS 21 W, NPT

Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Stainless steel, Velikost električnega priključka: Pg 16

084N2035

Temperaturno tipalo, AKS 21 D, Prirobnica

Meritveno območje [°C]: -40 - 80, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Stainless steel, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z0157

Temperaturno tipalo, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

084Z2012

Temperaturno tipalo, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Brass

084Z2013

Temperaturno tipalo, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Brass

084Z2014

Temperaturno tipalo, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 150, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti

View: