Temperaturno tipalo, AKS 21 W, NPT

084N2031

Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: STAINLEES STEEL, Velikost električnega priključka: Pg 16

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.318 Kilogram
Neto masa 0.317 Kilogram
Volume 1.575 Liter
EAN 5702422039167

 

Dolžina vstavka [in] 3.82 in
Dolžina vstavka [mm] 97 mm
Dolžina zaščitne cevi [in] 3.94 in
Dolžina zaščitne cevi [mm] 100 mm
Električni priključek Type B
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 160 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 320 °F
Material zaščitne cevi STAINLEES STEEL
Meritveno območje [°C] [Maks] 180 °C
Meritveno območje [°C] [Min] -60 °C
Meritveno območje [°F] [Maks] 356 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -76 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.32 in
Premer zaščitne cevi [mm] 8 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka ANSI/ASME B1.20
Standard tipalnega elementa EN 60751
Standardni procesni priključek ANSI/ASME B1.20
Tip AKS 21 W
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka Pg 16
Velikost procesnega priključka 1/2-14
Vložek tipala Exchangeable
Vrsta kabla N/A
Vrsta priključka NPT
Vrsta procesnega priključka NPT
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP56
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality