Temperaturno tipalo, AKS 21 D, Prirobnica

084N2035

Meritveno območje [°C]: -40 - 80, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: Stainless steel, Velikost električnega priključka: Pg 16

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.383 Kilogram
Neto masa 0.375 Kilogram
Volume 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

Dolžina zaščitne cevi [in] 6.3 in
Dolžina zaščitne cevi [mm] 160 mm
Električni priključek Type B
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 10 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 176 °F
Material zaščitne cevi Stainless steel
Meritveno območje [°C] [Maks] 80 °C
Meritveno območje [°C] [Min] -40 °C
Meritveno območje [°F] [Maks] 176 °F
Meritveno območje [°F] [Min] -40 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o procesnem priključku Flange
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Premer zaščitne cevi [in] 0.59 in
Premer zaščitne cevi [mm] 15 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard tipalnega elementa EN 60751
Tip AKS 21 D
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Velikost električnega priključka Pg 16
Vložek tipala Exchangeable
Vrsta kabla N/A
Vrsta priključka Prirobnica
Vrsta tipalnega elementa Pt
Zaščita ohišja IP IP56
Število sponk [kosov] 3 kos
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality