Shows 251 product(s)
Pressure switch, RT200
null: 0.20 - 6.00, Diferencial [bar]: 0.25 - 1.20, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Pressure switch, RT116
null: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Pressure switch, RT112
null: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7.0
Pressure switch, RT121
null: -1.00 - 0.00, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.40, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7.0
Pressure switch, RT5
null: 4.00 - 17.00, Diferencial [bar]: 1.20 - 4.00, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Pressure switch, RT110
null: 0.20 - 3.00, Diferencial [bar]: 0.08 - 0.25, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7.0
Pressure switch, RT112
null: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7.0
Pressure switch, RT116
null: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Pressure switch, RT121
null: -1.00 - 0.00, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.40, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7.0
Pressure switch, RT19W
null: 5.00 - 25.00, Diferencial [bar]: 1.20, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42.0