Accessories iC7FC

Shows 110 product(s)

132H4239

OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
2,4 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 02
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H5061

OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
4,0 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 02
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5062

OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
7,2 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 02
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

132H5063

OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
12,5 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 02
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5064

OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
16 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 03
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5065

OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 04
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

132H5066

OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 05
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5067

OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
73 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 06
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

132H5068

OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
106 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 07
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5069

OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 08
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Ogled: