OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
132H5065
Sinusni filter za Frekvenčni pretvorniki
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Zračno hlajeni, pasivno, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
Termalno stikalo: Brez
IP00/odprti tip
Sinusni filter IP00 vel. 04
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Koda modela:
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Sinusni filter zagotavlja sinusno napajalno napetost med fazami motorja.Filter zniža obremenitev izolacije motorja in akustični preklopni šum izmotorja ter omogoča uporabo neoklopljenih kablov motorja. Združljivo sfrekvenčnimi pretvorniki iC7.