Konfiguriranje izdelka

iC7 Sine-wave Filter

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Splošno
Obvezno
(OF7S1) Sinusni filter
(-S) Frekvenčni pretvorniki
(-AN) Zračno hlajeni, pasivno
(-25) 200-500 V AC
(-070) 70 Hz
(-TX) Brez
(S1C02) Sinusni filter IP00 vel. 02
(OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00) OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) Globalno (standardno)
(5.200) 5,2
(4.500) 4,5
(B901) (B901) Tovarna Danska