Pripomočki za FCP 106

Shows 23 product(s)

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Omogoča široko združljivost, visoko raven razpoložljivosti, podporo za
večino PLC krmilnikov in združljivost z bodočimi različicami. Hitra in
učinkovita komunikacija, transparentna namestitev, napredna diagnostika,
parametrizacija in samodejna konfiguracija procesnih podatkov preko
datoteke GSD. Aciklična parametrizacija z uporabo naprav PROFIBUS DP-V1,
PROFIdrive ali Danfoss FC profile, PROFIBUS DP-V1 ter Master Class 1 in
2.

130B1107

LCP102 Control Panel for FC100/200/300

Graphic operating unit LCP102 Illuminated graphic display with plain
text. Supports all languages and characters. Quick menu for brief
commissioning.Saving and copying parameter sets.Online help for each
function

132B0200

LCP FOR FC101

Lokalni krmilni panel LCP, preprost za uporabo, za frekvenčni pretvornik
VLT® AutomationDrive. Sistem z dobro strukturo menija zagotavlja hitro
parametriranje in preprost dostop do izjemno zmogljivih funkcij, zaradi
česar omogoča prihranek časa, energije in denarja.

134B0340

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1

Montažna plošča za pritrditev na zid omogoča namestitev frekvenčnega
pretvornika VLT® DriveMotor FCP106
poleg motorja. Frekvenčni pretvornik FCP 106, ki ga je mogoče z montažno
ploščo pritrditi na zid,
izpolnjuje zahteve standarda EN 61800-3, razred C2, če se zanj uporablja
oklopljeni kabel motorja dolžine do 2 m.

134B0390

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2

Montažna plošča za pritrditev na zid omogoča namestitev frekvenčnega
pretvornika VLT® DriveMotor FCP106
poleg motorja. Frekvenčni pretvornik FCP 106, ki ga je mogoče z montažno
ploščo pritrditi na zid,
izpolnjuje zahteve standarda EN 61800-3, razred C2, če se zanj uporablja
oklopljeni kabel motorja dolžine do 2 m.

134B0440

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH3

Adapterska plošča motorja za ohišje MH3 frekvenčnega pretvornika FCP 106
za namestitev frekvenčnega pretvornika VLT na
motor. Prilegati se mora motorju.

134B0441

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH3

Montažna plošča za pritrditev na zid omogoča namestitev frekvenčnega
pretvornika VLT® DriveMotor FCP106 poleg motorja. Frekvenčni pretvornik
FCP 106, ki ga je mogoče z montažno ploščo pritrditi na zid, izpolnjuje
zahteve standarda EN 61800-3, razred C2, če se zanj uporablja
oklopljeni kabel motorja dolžine do 2 m.

Ogled: