LCP FOR FC101

132B0200

Lokalni krmilni panel LCP, preprost za uporabo, za frekvenčni pretvornik
VLT® AutomationDrive. Sistem z dobro strukturo menija zagotavlja hitro
parametriranje in preprost dostop do izjemno zmogljivih funkcij, zaradi
česar omogoča prihranek časa, energije in denarja.

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.086 kg
Neto masa 0.078 kg
Volume 0.1 l
EAN 5710107608058

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

FCM serija (106) VLT DriveMotor
Nazivna moč 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Priključek za prikazovalnik (AX) No options
Produktna skupina (FCM) FCM serija

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Ohišje (P00) IP00 / Ohišje
(E20) IP20 / Ohišje
(E21) IP21 / Tip 1
(P20) IP20 / Ohišje
VLT HVAC Drive (111) HVAC Basic - kaskada
(101) HVAC osnovna različica
(803) Compressor Drive f. DCC

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Nazivna moč 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
0.75 kW /1.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Opcije Spom. modul brez kom. vodila
Serija VLT® Drive Motor
Velikost okvirja MH2
MH1
MH3

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 101 SERIES

VLT HVAC Drive (111) HVAC Basic - kaskada
(101) HVAC osnovna različica
(803) Compressor Drive f. DCC
(150) Trane

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality