Pripomočki za decentralni frekvenčni pretvorniki

Shows 48 product(s)

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Omogoča široko združljivost, visoko raven razpoložljivosti, podporo za
večino PLC krmilnikov in združljivost z bodočimi različicami. Hitra in
učinkovita komunikacija, transparentna namestitev, napredna diagnostika,
parametrizacija in samodejna konfiguracija procesnih podatkov preko
datoteke GSD. Aciklična parametrizacija z uporabo naprav PROFIBUS DP-V1,
PROFIdrive ali Danfoss FC profile, PROFIBUS DP-V1 ter Master Class 1 in
2.

130B1107

LCP102 Control Panel for FC100/200/300

Graphic operating unit LCP102 Illuminated graphic display with plain
text. Supports all languages and characters. Quick menu for brief
commissioning.Saving and copying parameter sets.Online help for each
function

Ogled: