Shows 36 product(s)
PAHT G črpalke, PAHT G 2
Pretok [gpm] [Maks]: 1, Pretok [l/min] [maks.]: 4.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
PAHT G črpalke, PAHT G 3.2
Pretok [gpm] [Maks]: 1.9, Pretok [l/min] [maks.]: 7.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
PAHT G črpalke, PAHT G 4
Pretok [gpm] [Maks]: 2.6, Pretok [l/min] [maks.]: 10.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
PAHT G črpalke, PAHT G 6.3
Pretok [gpm] [Maks]: 4.7, Pretok [l/min] [maks.]: 18.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
PAHT G črpalke, PAHT G 10
Pretok [gpm] [Maks]: 5.2, Pretok [l/min] [maks.]: 21.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
PAHT G črpalke, PAHT G 12.5
Pretok [gpm] [Maks]: 6.7, Pretok [l/min] [maks.]: 27.7, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
PAHT G črpalke, PAHT G 20
Pretok [gpm] [Maks]: 10.9, Pretok [l/min] [maks.]: 42.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
PAHT G črpalke, PAHT G 25
Pretok [gpm] [Maks]: 13.5, Pretok [l/min] [maks.]: 52.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
PAHT G črpalke, PAHT G 32
Pretok [gpm] [Maks]: 17.8, Pretok [l/min] [maks.]: 68.5, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 2400, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000
PAHT G črpalke, PAHT G 50
Pretok [gpm] [Maks]: 21.7, Pretok [l/min] [maks.]: 83.7, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 80, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1160, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000