PAHT G 4

180B1005

Pretok [gpm] [Maks]: 2.600, Pretok [l/min] [maks.]: 10.10, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.908 Kilogram
Neto masa 4.727 Kilogram
Volume 6.371 Liter
EAN 5715162667170

 

Description Pump for ultra pure water
Dovodni tlak [barg] [Maks] 4 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 58 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 0 psig
Država izvora Denmark
Gibna prostornina [cm³/rev] 4 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 0.24 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 3000 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 1000 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks] 100 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 10 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 1450 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 145 psig
Material AISI 304
Možnost servisiranja Spare parts PAHT G 2/4/6.3
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] 4 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] 58 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] 1000 rpm
Opis izdelka PAHT G pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste PAHT G 4
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pretok [gpm] [Maks] 2.6 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 0.7 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 10.1 l/min
Pretok [l/min] [min.] 2.9 l/min
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 76 dBA
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z ATEX No
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pump
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard odtočnega priključka Metric
Standardni dovodni priključek BSPP
Standardni odvodni priključek BSPP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip PAHT G 2-6.3
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odtočnega priključka (metrično) M6
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/4 in
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality