EV210A covers a wide range of small, directoperated 2/2-way solenoid valves for use in industrial machinery.The compact design together with the broad range of coils means that EV210A covers a broad variety of industrial applications.
Shows 28 product(s)
EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Soglasje: PZH, Material: Medenina, Število načinov: 2/2
EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Soglasje: PZH, Material: Medenina, Število načinov: 2/2
EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM
Soglasje: PZH, Material: Medenina, Število načinov: 2/2
EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.22 m³/h, EPDM
Soglasje: PZH, Material: Medenina, Število načinov: 2/2
EV210A, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, EPDM
Soglasje: PZH, Material: Medenina, Število načinov: 2/2