EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h

032H8001

Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.098 Kilogram
Neto masa 0.092 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050703

 

Application Closed and Drain
Delnavelikosti šobe [in] 3/64 in
Delovanje Direct-operated
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 435 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 0 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 30 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV210A B - solenoid valve
Ime programa delov EV210A
Indikator smeri pretoka Engraved 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 16 kos
Komentarji o toleranci medija Neutral media
Maks. delovni tlak [bar] 30 bar
Maks. delovni tlak [psig] 435 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 20 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 122 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 45 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 653 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 10 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 10 ms
Oznaka vrste EV210A 1.2
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon A
Pogonskisistem [mm] 9 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Oil,Comp.Air,Vacuum
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključ EV210A 1.2B G 18F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 14 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material FKM
Tip EV210A
Velikost pogona 9 mm
Velikost pogona[in] 0.35 in
Velikost priključka [in] 1/8
Velikost šobe [mm] 1.2 mm
Vrednost Cv [gal/min] 0.05 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.04 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality