Visa mer
DST P140

Visar 7 produkt(er)

075G4027

Pressure transmitter, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P140-2011-A5GB04-1

075G4029

Pressure transmitter, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P140-2211-A5GB04-1

075G4031

Pressure transmitter, DST P140, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P140-2411-A5GB04-1

075G4034

Pressure transmitter, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P140-1611-A5GB04-1

075G4035

Pressure transmitter, DST P140, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P140-1811-A5GB04-1

075G4120

Pressure transmitter, DST P140, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P140-8711-A5GB04-2

Visa: