Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
075G4031 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, DST P140, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, DST P140, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
075G4031
Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P140-2411-A5GB04-1
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|