Pressure transmitter, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

075G4029

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P140-2211-A5GB04-1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.066 Kilogram
Neto masa 0.055 Kilogram
Volume 0.162 Liter
EAN 5702428680226

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza No
Electrical Connector Color Black
Električni priključek M12 x 1
Enak izdelek 075G1056
EPD je na voljo Yes
Fault signal level 21.5
High Clipping Level 20.5
Ime izdelka Pressure transmitter
International Article Number 5702428680226
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Količina v pakiranju 60 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] -40 °C
Low Clipping level 3.8
Maks. čas za odziv [ms] 2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 64 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] 928 psi
Material ohišja 304L
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 232 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Skladnost z EU RoHS Yes
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Specifikacijski ključ DST P140-2211-A5GB04-1
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 80 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -20 °C
Standard tlačnega priključka ISO 1179-2
Standardni električni priključek IEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB znotraj CTR ±FS [%] 3 %
Tip DST P140
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost tlačnega priključka 1/4-A
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Wetted part material 304L/316L
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP -
– skupni Pin 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality