MBS 3200 / MBS 3250

Prikaži več
MBS 3200 / MBS 3250

Shows 68 product(s)

060G1600

Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3831-A8GB04-1

060G1607

Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3633-DTGB04-1

060G1642

Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3431-E3GB04-1

060G1665

Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3634-A1FB04-4

060G1676

Pressure transmitter, MBS 3200, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3200-1621-A1AB04-0

060G1704

Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3432-A2GB04-1

060G1732

Pressure transmitter, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3200-2211-A1AB04-0

060G1733

Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3635-A1GB04-1

060G1767

Pressure transmitter, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3200-2215-A1AB04-0

060G1777

Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Ogled: