Pressure transmitter, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G1665

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 3250-3634-A1FB04-4

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.182 Kilogram
Neto masa 0.163 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423139118

 

+ izhod Pin 3
+ napajanje Pin 1
Autofrettage Pressure 1600 bar
Blažilnik impulza Yes
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male and Female
EU RoHS izjeme 6(c)
High Clipping Level 6.75
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
International Article Number 5702423139118
Izhodni signal Voltage
Izhodni signal [V] [Maks] 6 V
Izhodni signal [V] [Min] 1 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 14 kos
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 212 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Low Clipping level 0.1
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 900 bar
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 1 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.5 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 400 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 5800 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Sklic tlačne enote Sealed gauge
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX
CE
C UL US UL Recognized
Specifikacijski ključ MBS 3250-3634-A1FB04-4
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka DIN 3852-G
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tip MBS 3250
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality