Shows 11 product(s)
Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Pressure transmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi
Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B711-A3GB04-1
Pressure transmitter, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-A711-A1GB04-F
Pressure transmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-A111-A1GB04-2
Pressure transmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Specifikacijski ključ: MBS 9200-B311-A0GB08-1