Pressure transmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5247

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9200-A111-A1GB04-2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.176 Kilogram
Neto masa 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428509107

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza No
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme 6(c)
Histereza in ponovitev ±FS [%] 0.1 %
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 3.5 bar
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) 1.25 %
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] 2 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključku A
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pressure range [mbar] [max] 20 mbar
Pressure range [mbar] [min] -20 mbar
Priporočeni namestitveni navor [Nm] 25 nm
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] 125 °C
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] 257 °F
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] -40 °F
Razpon tlaka [psi] [Maks] 0.29 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] -0.29 psi
Razpočni tlak [bar] 50 bar
Referenčna temperatura [°C] 25 °C
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
C UL US UL Recognized
Specifikacijski ključ MBS 9200-A111-A1GB04-2
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -20 °C
Standard tlačnega priključka DIN 3852-E
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB znotraj CTR ±FS [%] 5 %
Tip MBS 9200
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Vzdržljivost P @ 10–90 % FS 10000000
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality