AKS 32 / AKS 33

Prikaži več
AKS 32 / AKS 33

Shows 69 product(s)

060G1711

Pressure transmitter, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 33-6221-A1EC04-0

060G1712

Pressure transmitter, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 33-6631-A1EC04-0

060G1967

Pressure transmitter, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 33-DG31-B1EC04-0

060G2001

Pressure transmitter, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 32-DH33-A1EC04-0

060G2002

Pressure transmitter, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 32-9233-A1EC04-0

060G2003

Pressure transmitter, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 32-DG33-A1EC04-0

060G2004

Pressure transmitter, AKS 32, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 32-D533-A1AB06-0

060G2005

Pressure transmitter, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 32-DH33-A1AB06-0

060G2006

Pressure transmitter, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 32-9233-A1AB06-0

060G2007

Pressure transmitter, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 32-DG33-A1AB06-0

Ogled: