Pressure transmitter, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G2005

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 32-DH33-A1AB06-0

Product details

Bruto masa 0.188 Kilogram
Neto masa 0.168 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN 5702422067917

 

+ napajanje Pin 1
+ output Pin 3
Accuracy, typical [±FS%] 0.3 %
Approval comments ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Approval standard 6967179
E227388
E31024
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compensated temp. range [°C] [max] 40 °C
Compensated temp. range [°C] [min] -30 °C
Compensated temp. range [°F] [max] 104 °F
Compensated temp. range [°F] [min] -22 °F
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male and Female
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flush diaphragm No
High Clipping Level 5.6
In scope of WEEE Yes
International Article Number 5702422067917
Izhodni signal Voltage
Količina v pakiranju 14 kos
Low Clipping level 0.1
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Medium temperature range [°F] [max] 185 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 0.8 %
Non-linearity BFSL [±FS%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Output signal [V] [max] 5 V
Output signal [V] [min] 1 V
Overload pressure max. [bar] 33 bar
Pressure connection standard EN 837
Pressure reference Sealed gauge
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Pulse-snubber No
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 12 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] -1 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 174 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] -14.5 psi
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Samo po sebi varno No
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Soglasje ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Specifikacijski ključ AKS 32-DH33-A1AB06-0
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tlak, moški/ženski Male
Type AKS 32
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost tlačnega priključka 3/8
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščitaohišja IP IP65
– skupni Pin 2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality