The MBT 5310 temperature sensor series is specially designed for measuring the temperature in bearings where there is a risk of overheating. To get a very short reaction time the measuring element is placed in a way to secure a reaction time of down to t0.5 = 6 sec. in water. The sensor is fitted with an adjustable spring loaded protection tube which ensures metallic contact between bearing and sensor at all times.
Shows 49 product(s)
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 11
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 11
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 60 mm - 72 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 84 mm - 96 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 100 mm - 115 mm, G
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 11
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 115 mm - 130 mm, G
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 11
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 116 mm - 128 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 11
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 116 mm - 128 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1
Temperaturno tipalo, MBT 5310, 148 mm - 160 mm, G,1/2
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 11