Temperaturno tipalo, MBT 5310, 84 mm - 96 mm, G,1/2

084Z2054

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Električni priključek: M12 x 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.213 Kilogram
Neto masa 0.21 Kilogram
Volume 0.196 Liter
EAN 5702428401210

 

Dolžina vstavka [mm] [Maks] 96 mm
Dolžina vstavka [mm] [Min] 84 mm
Dolžina vstavka [palcev] [Maks] 3.78 in
Dolžina vstavka [palcev] [Min] 3.31 in
Električni priključek M12 x 1
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Izhodni signal Ohm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 125 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 257 °F
Material priključkov Stainless steel
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 5310-00-096-B00
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] 0.315 in
Premer zaščitne cevi [mm] 8 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Stainless steel
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka IEC 947-5-2
Standard tipalnega elementa EN 60751
Standardni električni priključek IEC 61076-2-101
Standardni procesni priključek ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 5310
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost procesnega priključka 1/2
Vložek tipala FIKSEN
Vrsta priključka G
Vrsta procesnega priključka G
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Variable
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Število sponk [kosov] 4 kos
Žice [kosov] 4 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality