Shows 17 product(s)
MBT 9110, -50 °C - 150 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20