MBT 9110, -10 °C - 100 °C

084Z7164

Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Temperaturni razpon [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.097 Kilogram
Neto masa 0.041 Kilogram
Volume 0.553 Liter
EAN 5702423192168

 

Električni priključek Output 2 wire
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperature transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP MBT 9110
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 6 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 60 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 140 °F
Napajalna napetost [V] DC [Min] 7 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 30 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] 212 °F
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Maks] 100 °C
Območje nastavitve pretvornika [°C] [Min] -10 °C
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Min] 14 °F
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 9110-000B-L210
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 850 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -200 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 1562 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -328 °F
Termočlen N/A
Tip MBT 9110
Tipalni element [kos] 1 kos
UK RoHS izjeme 12
15
18
19
21
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka 2 terminals
Vrsta pretvornika Standard EEx
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Zaščita ohišja IP IP00
Št. dokumenta SCIP a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality