Show more
DST P110

Shows 25 product(s)

075G1012

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-2036-LBBF08-0

075G1013

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-DH36-LBBF08-0

075G1014

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 10.3 bar, 0 psi - 150 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-6026-LBBF08-0

075G1015

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-2336-LBBF08-0

075G1016

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-6226-LBBF08-0

075G1017

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-C836-C2BF08-0

075G1018

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-DG36-C2BF08-0

075G1019

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 27.6 bar, 0 psi - 400 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-CC36-C2BF08-0

075G1020

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-2736-C2BF08-0

075G1021

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-6636-C2BF08-0

View: