Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
075G1018 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
075G1018
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-DG36-C2BF08-0
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|