Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 27.6 bar, 0 psi - 400 psi

075G1019

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-CC36-C2BF08-0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.076 Kilogram
Neto masa 0.062 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428543378

 

+ izhod Pin C
+ napajanje Pin B
Blažilnik impulza No
Electrical Connector Color black
Električni priključek Round Packard Metri-Pack
Enak izdelek 075G4008
Fault signal level 2
High Clipping Level 99
Ime izdelka Pressure transmitter
International Article Number 5702428543378
Izhodni signal Ratio metric
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 64 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] -40 °C
Low Clipping level 4
Maks. čas za odziv [ms] 2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 110 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] 1600 psi
Material ohišja 304L
Napajalna napetost [V] DC 5 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] 90 %
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] 10 %
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks] 27.6 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 400 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Skladnost z EU RoHS Yes
Sklic tlačne enote Sealed gauge
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Specifikacijski ključ DST P110-CC36-C2BF08-0
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Standard tlačnega priključka SAE J513 45° flare
Standardni električni priključek 150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB znotraj CTR ±FS [%] 3 %
Tip DST P110
Tlak, moški/ženski Female
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
Velikost električnega priključka 3 pin
Velikost tlačnega priključka 7/16-20
Vrsta tlačnega priključka UNF
Vsebuje baterije No
Wetted part material 304L 316L
Zaščitaohišja IP IP69K
– skupni Pin A

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality