The CCMT Light is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT Light valve concept is designed to fulfill global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with back-pressure regulation in transcritical applications.
Shows 15 product(s)
CCMT 3L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.26, Maks. delovni tlak [bar]: 130, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
CCMT 3L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.26, Maks. delovni tlak [bar]: 130, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
CCMT 3L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.26, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
CCMT 5L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.48, Maks. delovni tlak [bar]: 130, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
CCMT 5L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.48, Maks. delovni tlak [bar]: 130, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
CCMT 5L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.48, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
CCMT 8L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.8, Maks. delovni tlak [bar]: 130, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
CCMT 8L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.8, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
CCMT 8L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.8, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9
CCMT 3L
Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.26, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9