Shows 5 product(s)
CVH, Varjen
Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120, Velikost priključka [mm]: 15, Vrsta priključka: Varjen
CVH, NPT
Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120, Velikost priključka [mm]: 13, Vrsta priključka: NPT
CVH, G, 1/4
Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120, Velikost priključka [mm]: 13, Vrsta priključka: G