CVH, G, 1/4

027F1160

Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120, Velikost priključka [mm]: 13, Vrsta priključka: G

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.37 Kilogram
Neto masa 0.346 Kilogram
Volume 0.246 Liter
EAN 5702422025481

 

Dodatki ICM / ICS / ICLX accessories
Hladilna sredstva R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
Ime izdelka Pilot valve
Ime programa delov CVH
ICLX
ICM
ICS
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 32 kos
Maks. delovni tlak [bar] 65 bar
Maks. delovni tlak [psig] 943 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja ICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pilot Valve body
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Priključek notranji/zunanji External
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Standard priključka ISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip CVH
Uporablja se za izdelek CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
Velikost priključka [in] 1/4
Velikost priključka [mm] 13 mm
Vrsta priključka G
Znamka ICV Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality